Skip to main content

対応MCU

対象デバイス一覧

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

 

概 要

E100はルネサスマイコンを幅広くサポートするフルバストレース可能なルネサスインサーキットエミュレータです。

上記のルネサスマイコンに共通で使用いただけるよう開発されており、MCUユニットや各種アクセサリ(別売)を変更していただくだけでマイコンの変更に対応できる高い機種展開容易性を備えています。

応用分野に応じてマイコンを変更する場合でも、エミュレータやエミュレータソフトウェアを購入しなおす必要がないため、評価精度や作業効率を損なう心配もありません。また、最小限のコストで様々なマイコン対応のデバッグ環境が構築可能となり、応用製品の幅広い展開を支援します。

またE100エミュレータは、大容量4Mトレースの装備やフィルタ機能の強化によるトレース活用など、従来のルネサスフルスペックエミュレータ製品群の機能を強化するとともに、リアルタイムプロファイル、スタックアクセス違反検出機能などの新機能を追加し、充実したスペックを提供しています。
フルスペックエミュレータPC7501との仕様比較を見る

ラインアップ:

R0E556100MCU00

RX610グループ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0E521500MCU00

R8C/5xシリーズ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0E521300MCU00

R8C/3xシリーズ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0E530650MCU00

M16C/65、M16C/64Aグループ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0E535M00MCU00

M16C/5M、M16C/57、M16C/5L、M16C/56、M16C/5LD、 M16C/56Dグループ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0E417250MCU00

H8SX/1720グループ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0E424270MCU00

H8S/2400シリーズ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0E420000MCU00

H8S/Tinyシリーズ用MCUユニット[E100対応] ※MCUに対応した変換基板が必要です。

R0ESRS400MCU00

RS-4シリーズ用MCUユニット[E100対応]

バージョン情報

RX E100エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.00 Release 00
リリース: 2010/09/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.03 Release 02
リリース: 2012/01/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

H8SX E100 エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.01 Release00
リリース: 2010/08/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.2.00 Release00
リリース: 2010/08/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top