仕様一覧
| 対応MCU | 8, 16, 32ビットMCU *SHファミリ、M32Rファミリ、R32Cシリーズ、740ファミリ、720ファミリ(4ビットマイコン)は除く。 |
| 最大動作周波数 | 133MHz |
| ソフトウェアブレーク | 4096点 |
| ハードウェアブレーク | 最大16点(実行アドレス/バス検出/割り込み/外部トリガ信号*1) |
| ハードウェアブレークの組み合わせ | - OR/AND(同時)/ AND(累積 )/サブルーチン/シーケンシャル/状態遷移 - パスカウント:255回 |
| 例外事象検出 | - アクセスプロテクト - スタックアクセス違反検出*2 - 初期化抜け検出 |
| リアルタイムトレース | - トレース範囲:4Mサイクル×192ビット - トレース内容:バス(アドレス、データ、ステータス)、 外部トリガ入力信号*1、タイムスタンプ - トレースモード:フリー、フル、ポイント&ディレイ (ディレイカウント65,535回付き)、リピート(フリー/フル) - イベントによる書き込みON/OFF可能 |
| リアルタイムRAMモニタ | - 16Kバイト(512バイト×32ブロック) - データ/最終アクセス属性(Read/Write/Non-accessed)/初期化抜け検出 |
| 実行時間計測 | - プログラム実行から停止までの実行時間 - 指定8区間の最大/最小/平均実行時間および通過回数(32ビットカウンタ) |
| リアルタイムプロファイル*3 | 指定空間内(128Kバイト×8ブロック)の最大8K個の関数累積実行時間と呼び出し回数を測定可能 |
| カバレッジ*3*4 | - C0カバレッジ : 2Mバイト(256Kバイト×32ブロック、プリフェッチサイクル は含まず計測) |
| 外部トリガ入力/ イベント出力*1 | 32本(入力:CMOSまたはTTLレベル 出力:CMOSレベル) 16ビットは入力専用、残り16ビットは入出力切り替え可能 |
| PCインタフェース | USB2.0 ハイスピード |
| ユーザシステムとの接続*5 | MCUユニット(別売)を介してユーザシステムに接続 |
| エミュレータ用電源 | 付属のACアダプタより供給 |
| エミュレータ本体寸法(mm) | 73(W)×184(D)×132(H) |
| 適合海外規格 |
|
*1. 外部トリガケーブルはオプション(別売)です。
*2. M16C/64グループ、RX600シリーズでは使用できません。
*3. リアルタイムプロファイル機能とカバレッジ機能は同時には使用できません。また、H8S/TinyシリーズはC1カバレッジには対応していません。
*4. RS-4シリーズ用E100はコードカバレッジ 4Mバイト(1Mバイト×4ブロック)
*5. RS-4シリーズ用E100はMCUユニット付属のIC-CARD-BOARDを介してユーザターゲットに接続します。
Japan 日本語



