Skip to main content

特 長

  • 8~32ビットまでの幅広いルネサスマイコンに対応する高い機種展開容易性
  • ハードウェアはMCU機種依存のMCUユニット(別売)を交換するのみ。
  • 従来のルネサスフルスペックエミュレータのデバッグ機能をさらに強化し、新機能を追加した充実したスペック

従来品フルスペックエミュレータ PC7501との仕様比較
赤文字:E100での新機能 青文字:E100で強化された機能

比較項目
E100
(M16C/64, M16C/64A, M16C/65)
PC7501
(M16C/62P)
システム構成 本体共通部 + 品種依存部 本体共通部 + 品種依存部

最大動作周波数

133MHz 66.7MHz
ソフトウェアブレーク 4096点 64点
ハードウェアブレーク 最大16点 8点
例外事象検出 - アクセスプロテクト
- 初期化抜け検出
-スタックアクセス違反検出
* M16C/64グループではスタックアクセス違反検出は使用できません。
- アクセスプロテクト
多目的イベント - ハードウェアブレーク
- トレース
- 時間測定
-16点のイベントを上記機能に自由に割り当て可能
-
リアルタイムトレース

- トレース範囲:4Mサイクル
- トレース内容:バス/タイムスタンプ/外部トリガ入力端子
*外部トリガケーブルはオプション(別売)です。
- トレースモード:フリー、フル、
ポイント&ディレイ(ディレイカウント65,535回付き)、リピート(フリー/フル)

- トレース範囲:256Kサイクル
- トレース内容:バス/タイムスタンプ/外部トリガ入力端子
- トレースモード:Before/Break/About/After/Full
リアルタイムRAMモニタ

- 16Kバイト(512バイト×32ブロック)
データ、最終アクセス属性(Read/Write/Non-accessed)、初期化抜け検出

- 4Kバイト(256バイト×16ブロック)
データ、最終アクセス属性(Read/Write/Non-accessed)
実行時間測定 プログラム実行から停止までの実行時間
指定8区間の最大/最小/平均実行時間および通過回数(32ビットカウンタ)
プログラム実行から停止までの実行時間
指定4区間の最大/最小/平均実行時間および通過回数(32ビットカウンタ )
C0カバレッジ 2Mバイト(256Kバイト×8ブロック、プリフェッチサイクルを含まず測定可能)
または、データカバレッジ512Kバイト(64Kバイト×8ブロック)
8,192バイト(256バイト×32ブロック)
リアルタイムプロファイル 指定空間内(128Kバイト×8ブロック)の最大8K個の関数累積実行時間と呼び出し回数を測定可能
なし
PCインタフェース USB (USB2.0 ハイスピード) - LAN(10BASE-T)
- USB(USB1.1 フルスピード)
- LPTパラレル
外部トリガ入力およびイベント出力 32本(入力:CMOSまたはTTLレベル 出力:CMOSレベル)
16ビットは入力専用、残り16ビットは入出力切り替え可能。
*外部トリガケーブルはオプション(別売)です。
外部トリガ入力(MCU電圧CMOSレベル×8本)
またはイベント出力(ブレーク×1, イベント×7)
  • ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopによる開発支援
    • GUI(Graphical User Interface)による抜群の操作性
    • High-performance Embedded Workshop対応により、ビルドと同環境でのデバッグが可能
    • 豊富なソースレベルデバッグ機能
    • リアルタイムOS対応機能

バージョン情報

RX E100エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.00 Release 00
リリース: 2010/09/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.03 Release 02
リリース: 2012/01/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

H8SX E100 エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.01 Release00
リリース: 2010/08/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.2.00 Release00
リリース: 2010/08/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top