Skip to main content

エミュレータデバッガ名と対象デバイス

  • RX E100エミュレータデバッガ
    • RXファミリ RX/600シリーズ
  • M16C R8C E100エミュレータデバッガ
    • M16Cファミリ M16C/60シリーズ
    • M16Cファミリ M16C/50シリーズ
    • R8Cファミリ R8C/3xシリーズ
  • H8SX E100エミュレータデバッガ
    • H8SXファミリ H8SX/1700シリーズ
  • H8S/Tiny H8S/2400 E100エミュレータデバッガ
    • H8Sファミリ H8S/Tinyシリーズ
    • H8Sファミリ H8S/2400シリーズ
  • RS-4 E100エミュレータデバッガ
    • RS-4シリーズ
対象デバイス一覧

概要

本製品は、E100エミュレータ用MCUユニットに付属のエミュレータ制御用ソフトウェアで、統合開発環境High-performance Embedded Workshopとエミュレータデバッガにより構成されます。
エミュレータの豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能、 リアルタイムトレース、リアルタイムプロファイル機能などを用いた高精度な実機評価もできます。
また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

特長

  • 直感的にわかりやすいGUIによる使いやすい操作環境
  • ドラッグ&ドロップによる快適操作
  • C言語/アセンブリ言語ソースレベルデバッグ等の豊富な基本デバッグ機能
  • リアルタイムRAMモニタリング
  • リアルタイムトレース、リアルタイムプロファイル、C0カバレッジ計測、時間計測等の高度なデバッグ機能
  • USB(USB2.0 ハイスピード)インタフェースをサポート
  • 日本語入力サポート
  • HTML形式オンラインヘルプ

動作環境

  • IBM PC/AT互換機 [Windows Vista®(32ビット版), Windows® XP (32ビット版), Windows® 2000]
  • Windows® 7対応の詳細は、こちらをご確認ください。

・各種ウインドウからのドラッグ&ドロップにより簡単に設定。

・機能を視覚的に表示することで設定全体を把握でき直感的な操作が可能。

・既存のトレースモードに加えリピートモード機能を搭載し、繰り返し実行される処理の中で発生する問題も確実にキャッチ!

・関数実行履歴表示により関数/タスクの呼び出し関係(呼び出し元/呼び出し先)を表示し、プログラム全体の流れをひと目で把握。

 

・最大8K個の関数の占有時間を測定し、ボトルネックとなる箇所を容易に発見。
・ユーザプログラムを一切停止せずに測定が可能。
・関数プロファイルモードに加えて、タスクごとのプロファイルモードもサポート。

 

・実行網羅度を測定するC0カバレッジに加え、分岐網羅度も測定可能なC1カバレッジを搭載し、評価作業を支援。
*H8S/TinyシリーズにはC1カバレッジは対応していません。
・測定した結果は保存可能で、次回測定時にマージ(追加読み込み)も可能.

 

バージョン情報

RX E100エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.00 Release 00
リリース: 2010/09/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.03 Release 02
リリース: 2012/01/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

H8SX E100 エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.1.01 Release00
リリース: 2010/08/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

H8S/Tiny H8S/2400 E100 エミュレータソフトウェア
最新Ver.: V.2.00 Release00
リリース: 2010/08/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top