AE-5シリーズ用SE-Iエミュレータ (保守製品)
対応MCU
- AE-5シリーズ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
構成:

| (注1): | SE-Iエミュレータを使用するためには5V ACアダプタをお客様でご用意してください。 |
| - ACアダプタは「適合DCプラグ:Type-A φ 2.0mm、センタ-GND、DC出力:電圧DC5V±5%、定格電流2A」の仕様です。 | |
| (注2): | USBケーブルはSE-Iエミュレータに同梱されています |
| (注3): | 安全規格FCC,欧州CEマークに適合しておりますが下記ご注意ください。 |
| - 本エミュレータはボード製品ですので、取り扱いの際には静電気にご注意ください。 | |
| - テレビやラジオ受信機を本エミュレータの30m 以内で使用しないでください。 | |
| - 本エミュレータの正常動作のため、携帯電話を本エミュレータの10m 以内で使用しないでください。 |
特長:
- AE-5シリーズCPU用簡易エミュレータ
- ホストインタフェース:USB1.1
- プログラムダウンロード:USB経由でPCからダウンロード
- PCを接続しない場合、単独でカードと同様に動作可能
- EEPROM内容のバックアップ可能
- PCを接続した場合、エミュレータソフトウェアHEWでの簡易デバッグ機能を提供
- プログラムロード、ブレーク、レジスタ/メモリの参照/変更
- マイコン周辺モジュール追加機能、非接触機能はオプション
- 特性上の制約はE6000Hと同様
動作環境:
| 動作環境(OS): |
|
||||||||
| ホストマシン: |
|
適合海外規格
- 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
- 米国FCC規格:FCC part 15 Class A
Japan 日本語