R0E5212L4CPE00
対応MCU
-
M16Cファミリ R8C/Tinyシリーズ R8C/2K, R8C/2L グループ
PLQP0032GB-A *Previous code : 32P6U-A (32ピン0.8mmピッチLQFP)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
本セット販売パッケージでは、コンパクトエミュレータとユーザシステム
接続用変換基板が同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
Japan 日本語