R0E521000CPE00
対応MCU
-
M16Cファミリ R8C/Tinyシリーズ
- R8C/10, R8C/11, R8C/12, R8C/13グループ
- R8C/14, R8C/15, R8C/16, R8C/17グループ
- R8C/18, R8C/19, R8C/1A, R8C/1Bグループ
- R8C/20, R8C/21, R8C/22, R8C/23 グループ
- R8C/24, R8C/25グループ
- R8C/26, R8C/27グループ
- R8C/28, R8C/29グループ
- R8C/2A, R8C/2Bグループ
- R8C/2C, R8C/2Dグループ
- R8C/2K, R8C/2Lグループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
デバッグ時は、コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と、ターゲットMCUに対応した接続用変換基板を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。
対応MCUグループごとに、コンパクトエミュレータとユーザシステム接続用変換基板をひとまとめにした セット販売パッケージ もご用意しています。
Japan 日本語