Skip to main content

概 要

R0E436049CFJ10は、H8/300H Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータR0E436640CPE00と組み合わせて、ユーザシステムに接続します。
H8/36049グループ80ピン0.65mmピッチQFP(PRQP0080JB-A*)用フットパターンへ変換します。
*Previous code : FP-80A, FP-80AV

製品パッケージ内容

  • H8/36049グループ用80ピン0.65mmピッチQFP対応変換基板(R0E436049CFJ10)
    • H8/36049グループ用スレーブ基板(R0E436049EPBS0)
    • エミュレーションFPGA *実装済
    • 80ピン0.65mmピッチQFPパッケージ変換基板(R0E436049CFJ10)
    • 150mm FFCケーブル
  • 80ピン0.65mmピッチICソケット(山一電機製 IC149-080-017-B5)
  • ユーザーズマニュアル

仕様一覧

対応エミュレータ R0E436640CPE00
対応MCU H8/36049グループ
最大動作クロック周波数

20MHz(VCC=4.0V~5.5V 時)
10MHz(VCC=2.7V~5.5V 時)

対応MCUモード

シングルチップモード 
 ターゲットの電源電圧 2.7~5.5V 

ユーザシステムとの接続方法

ユーザシステムへの詳細については、以下を参照してください。

  • ユーザーズマニュアル
    1. "ドキュメント"タブをクリックしてください。
    2. "R0E436049CFJ10ユーザーズマニュアル"をクリックしてください。
  • エミュレータオプションメニュー
    "サポートデザイン"タブから"エミュレータオプション"をクリックしてください。

関連情報

【重要】
H8/300H Tinyシリーズ コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00 ご使用上のお願い
[2006/05/22, ツールニュース]

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top