Skip to main content

対応MCU

  • H8/300H Tinyシリーズ H8/3664グループ
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/3694グループ
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/3687グループ
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/3672グループ
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/36014グループ
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/36049グループ
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/36064グループ
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/36077グループ*
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/36079グループ*
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/36094グループ*
  • H8/300H Tinyシリーズ H8/36087グループ
    *新規サポートにつきMCUファイルおよびIOファイルのダウンロードが必要です。

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

 

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

デバッグ時は、コンパクトエミュレータR0E436640CPE00と、MCUに対応した接続用変換基板を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。
対応MCUグループごとに、コンパクトエミュレータとユーザシステム接続用変換基板をひとまとめにした セット販売パッケージ もご用意しています。

ラインアップ:

R0E436049CFJ10

80ピン0.65mmピッチQFP(PRQP0080JB-A)対応変換基板

バージョン情報

H8/300H Tiny コンパクトエミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.01 Release 00
リリース: 2006/02/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報

MCUファイルおよびIOファイルアップデートのお知らせ
サポートMCU追加 (H8/36077, H8/36079, H8/36094グループ)
[2007/03/16, ツールニュース]


End of content

Back To Top