Skip to main content

対応MCU

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

本セット販売パッケージでは、コンパクトエミュレータとターゲット接続用変換基板が同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

ラインアップ:

R0E436049CFJ10

80ピン0.65mmピッチQFP(PRQP0080JB-A)対応変換基板

バージョン情報

H8/300H Tiny コンパクトエミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.01 Release 00
リリース: 2006/02/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top