M38000T2-CPE
対応MCU
- 740ファミリ
(8ビット)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
製品パッケージにはコンパイラ、 アセンブラやエミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
エミュレータをターゲットに接続するためのケーブルやアクセサリも同梱されています。
Note
Cコンパイラパッケージ M3T-ICC740製品版もご利用いただけます。
ラインアップ:
M37549T-RLSS
740ファミリ 740シリーズ 7548, 7549グループ用エミュレータMCU基板
M38D29T2-RLFS-FP
38000シリーズ38D2グループ用エミュレータMCU基板 ※本製品は、エミュレータMCU基板M38D29T2-RLFSと64ピン0.8mmピッチLQFP接続用変換基板M3T-F160-64NSAのセット販売製品です。(M38D29T2-RLFSのみの単体販売はありません)
M38D29T2-RLFS-HP
38000シリーズ38D2グループ用エミュレータMCU基板 ※本製品は、エミュレータMCU基板M38D29T2-RLFSと64ピン0.5mmピッチLQFP接続用変換基板M3T-F160-64NSDのセット販売製品です。(M38D29T2-RLFSのみの単体販売はありません)
M38D59T-RLFS
38000シリーズ38D5グループ用エミュレータMCU基板
M3823AT-RLFS
38000シリーズ3823グループ用エミュレータMCU基板
Japan 日本語