M38D59T-RLFS
対応MCU
- 740ファミリ38000シリーズ38D5グループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M38D59T-RLFSは、コンパクトエミュレータまたは PC4701エミュレータシステムと接続して使用する、エミュレータMCU基板です。38000シリーズの38D5グループに対応しています。
製品パッケージ内容
- 38D5グループ用エミュレータMCU基板(M38D59T-RLFS)
- エバリュエーションMCU(M38D59RLFP)* 実装済
- 80ピン0.8mmピッチLCC接続用変換基板(M3T-F160-80LCC)
- M38D59T-RLFS ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応エミュレータ | コンパクトエミュレータ
M38000T2-CPE または PC4701(+ M38000TL2-FPD) |
| 対応MCU | 38000シリーズ38D5グループ |
| 最大動作クロック周波数 | 12.5MHz(2分周モード時) (MCUのスペック範囲内に限る ) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード |
| ターゲットの電源電圧 | 1.8~5.5[V] |
| 電源の供給 | ユーザシステムから供給 |
装着手順

- LCCソケットをユーザシステムに実装する。
- M38D59T-RLFSにM3T-F160-80LCCを装着する。(ご購入時装着済)
- M38D59T-RLFSにエミュレータのプローブ先端を装着する。
- LCCソケットにM3T-F160-80LCCを装着する。
* M38D59T-RLFSを使用する際は、ユーザーズマニュアルの注意事項を必ず参照してください。
ユーザシステムとの接続方法(コンパクトエミュレータ使用の場合)

.
Japan 日本語