M38D29T2-RLFS-HP
対応MCU
- 740ファミリ38000シリーズ38D2グループ
PLQP0064KB-A *Previous code : 64P6Q-A (64-pin 0.5mm-pitch LQFP)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M38D29T2-RLFS-HPは、コンパクトエミュレータM38000T2-CPEまたはPC4701エミュレータシステムと接続して使用するエミュレータMCU基板で、38000シリーズの38D2グループに対応しています。
M38D29T2-RLFS-HPは、エミュレータMCU基板 M38D29T2-RLFS と変換基板 M3T-F160-64NSD のセット販売製品です。
製品パッケージ内容
- 38D2グループ用エミュレータMCU基板(M38D29T2-RLFS)
- エバリュエーションMCU(M38D29RLFP) * 実装済
- 64ピン0.5mmピッチLQFP接続用変換基板(M3T-F160-64NSD)
- YQPACK064SD(M3T-F160-64NSDに付属)
- NQPACK064SD-ND(M3T-F160-64NSDに付属)
- YQ-GUIDE(M3T-F160-64NSDに付属)
- M38D29T2-RLFS ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応エミュレータ | コンパクトエミュレータ
M38000T2-CPE または PC4701(+ M38000TL2-FPD) |
| 対応MCU | 38000シリーズ38D2グループ |
| 最大動作クロック周波数 | 12.5MHz(2分周モード時) (MCUのスペック範囲内に限る ) |
| 対応MCUモード | シングルチップモード |
| ターゲットの電源電圧 | 1.8~5.5[V] |
| 電源の供給 | ユーザシステムから供給 |
装着手順

- ユーザシステムのフットパターンにNQPACK064SD-NDを実装する。
- M38D29T2-RLFSに製品付属のM3T-F160-64NSDを装着する。
- NQPACK064SD-NDの上にYQPACK064SDを装着する。
- エミュレータのプローブ先端をM38D29T2-RLFSの上面コネクタに接続し、YQPACK064SDとM38D29T2-RLFSを接続する。
* M38D29T2-RLFSを使用する際は、ユーザーズマニュアルの注意事項を必ず参照してください。
ユーザシステムとの接続方法(コンパクトエミュレータ M38000T2-CPE 使用の場合)

Japan 日本語