Skip to main content

対応MCU

概 要

M3823AT-RLFSは、コンパクトエミュレータまたはPC4701エミュレータシステムと接続して使用する、エミュレータMCU基板です。38000シリーズの3823グループに対応しています。

製品パッケージ内容

  • 3823グループ用エミュレータMCU基板(M3823AT-RLFS)
  • エバリュエーションMCU(M3823ARLFP)* 実装済
  • 80ピン0.8mmピッチLCC接続用変換基板(M3T-F160-80LCC)
  • M3823AT-RLFS ユーザーズマニュアル

仕様一覧

対応エミュレータ コンパクトエミュレータ M38000T2-CPE
または
PC4701(+ M38000TL2-FPD)
対応MCU 38000シリーズ3823グループ
最大動作クロック周波数 10.0MHz(2分周モード時)
(MCUのスペック範囲内に限る)
対応MCUモード シングルチップモード
ターゲットの電源電圧 1.8~5.5[V]
電源の供給 ユーザシステムから供給

装着手順

  1. LCCソケットをターゲットシステムに実装する。
  2. M3823AT-RLFSにM3T-F160-80LCCを装着する。(ご購入時装着済)
  3. M3823AT-RLFSにエミュレータのプローブ先端を装着する。
  4. LCCソケットにM3T-F160-80LCCを装着する。

* M3823AT-RLFSを使用する際は、ユーザーズマニュアルの注意事項を必ず参照してください。

ユーザシステムとの接続方法(コンパクトエミュレータ使用の場合)

 .

関連情報

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top