Skip to main content

対応MCU

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

製品パッケージにはアセンブラやエミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

エミュレータをターゲットに接続するためのケーブルやアクセサリも同梱されています。

バージョン情報

720ファミリ4500シリーズコンパクトエミュレータ用デバッガM3T-PD45M
最新Ver.: V.1.22 Release 00
リリース: 2008/03/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top