Skip to main content

対応MCU

  • M16Cファミリ M32C/80シリーズ
    • M32C/80** グループ
    • M32C/84 グループ
    • M32C/85 グループ
    • M32C/86 グループ
    • M32C/8A** グループ

    ** マイクロプロセッサモードにのみ対応しているため、デバッグを行う際には本製品"拡張エミュレーションメモリ基板R0E330850MSRC0"が必要です。

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

概 要

R0E330850MSRC0は、コンパクトエミュレータ用エミュレーションメモリ基板です。
コンパクトエミュレータ M30850T3-CPEと組み合わせて使用することにより、外部領域をエミュレーションメモリに割り当てることができます。

製品パッケージ内容

  • エミュレーションメモリ基板(R0E330850MSRC0)
  • 固定用スペーサ
  • ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応コンパクトエミュレータ M30850T3-CPE
対応MCUモード メモリ拡張モード
マイクロプロセッサモード
対応ターゲット電源電圧 3.0~5.5[V]
最大動作周波数 ●最大動作周波数
(4.2≦VCC2≦5.5V時) 1φ+1φ:32MHz
(3.0≦VCC2<4.2V時) 1φ+1φ:24MHz

関連情報

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top