Skip to main content

対応MCU

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索
検索ガイド  ) が便利です。

 

概 要

R0E330850ACBP0 は、M16C/60 シリーズM16C/62PグループおよびM32C/80 シリーズ用エミュレータ向けの保護基板です。ユーザシステム上の変換基板とエミュレータ間に本製品を接続することで、ユーザシステムでの過電圧などの誤接続からエミュレータを保護します。

* ユーザシステムとのあらゆる誤接続からの保護を保証するものではありません。詳細は仕様一覧の保護内容を参照してください。

製品パッケージ内容

  • R0E330850ACBP0 保護基板
  • R0E330850ACBP0 ユーザーズマニュアル

 

仕様一覧

対応製品 M30830T-EPB, M30850T2-EPB, M30870T-EPB, M30880T-EPB, R0E3308B0EPB00 M3062PT2-EPB, M30850T3-CPE, M30870T2-CPE, M3062PT3-CPE
インタフェース 松下電工製 80極 0.8mmピッチ
電源電圧 3.0~5.5V (電源端子Vcc1 が5.6V以上の場合、LED1とLED2 が点灯)
保護内容 過電圧保護: +10Vまでの電圧印加の場合、ダイオードにより電圧を抑制
逆電圧保護:負電圧-10Vまで電圧印加の場合、ダイオードにより電圧を抑制
電流保護:信号短絡の場合の過電流を抑制
保護端子  以下を除く信号入出力端子 (但しBYTE, CNVss, P70, P71 端子は過電圧保護なし)
保護されない端子: Vcc1, Vss1, Vcc2, Vss2, AVcc, VREF, AVss端子
消費電流 max 120mA (電源異常時を除く)
コネクタ挿抜回数 50 回

 

ユーザシステムとの接続方法

接続方法および注意事項の詳細については、以下を参照してください。

●ユーザーズマニュアル
1.

"ドキュメント"タブをクリックしてください。

2.

"R0E330850ACBP0ユーザーズマニュアル"をクリックしてください。

 

●エミュレータオプションメニュー
1.

"サポートデザイン"タブから"エミュレータオプション"をクリック してください。

関連情報


End of content

Back To Top