Skip to main content

この製品はM30850T2-CPEの後継品です。 M30850T2-CPEはマイクロプロセッサモードのデバッグには使用できませんが、M30850T3-CPEは拡張エミュレーションメモリ基板 R0E330850MSRC0 と組み合わせることで、マイクロプロセッサモードのデバッグが可能となります。

対応MCU

  • M16Cファミリ M32C/80シリーズ
    • M32C/80** グループ
    • M32C/84 グループ
    • M32C/85 グループ
    • M32C/86 グループ
    • M32C/8A** グループ

    ** マイクロプロセッサモードにのみ対応しているため、デバッグを行う際には別売りの拡張エミュレーションメモリ基板 R0E330850MSRC0が必要です。

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

 

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小型ボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

デバッグ時は、コンパクトエミュレータM30850T3-CPEと、ターゲットMCUに対応した接続用変換基板を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。

なお、本製品には、ユーザシステムと接続するパッケージ変換基板は付属していません。ターゲットMCUのパッケージタイプ別接続方法と必要となるパッケージ変換基板については こちらをご参照の上、詳細については左ナビゲーションメニューの "エミュレータオプション"でご確認ください。

また、外部領域をエミュレーションメモリに割り当てることができるエミュレーションメモリ基板 R0E330850MSRC0や、ユーザーシステムでの誤接続からエミュレータを保護する保護基板 R0E330850ACBP0 もご用意しております。下記のラインアップからお選びください。

ラインアップ:

R0E330850MSRC0

M32C/80, M32C/84, M32C/85, M32C/86, M32C/8Aグループ用コンパクトエミュレータM30850T3-CPE対応エミュレーションメモリ基板

バージョン情報


M32C コンパクトエミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.03 Release 00
リリース: 2007/07/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報

保護基板R0E330850ACBP0発売のお知らせ [2008/03/16, ツールニュース]


End of content

Back To Top