Skip to main content

新規採用の際には、本製品の後継品である M30850T3-CPEをご使用ください。 M30850T3-CPEは拡張エミュレーションメモリ基板R0E330850MSRC0と組み合わせることで、マイクロプロセッサモードのデバッグが可能となります

対応MCU

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

デバッグ時は、コンパクトエミュレータM30850T2-CPEと、ターゲットMCUに対応した接続用変換基板を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。

関連情報


End of content

Back To Top