M30800T-CPE (保守製品)
対応MCU
- M16Cファミリ
M16C/80シリーズ M16C/80グループ(RAM 10K対応製品)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
M30800T-CPEは、エミュレータ基板下面のLCCプローブを通じてターゲットシステムに接続します。
Japan 日本語