Skip to main content

対応MCU

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

本セット販売パッケージでは、コンパクトエミュレータとユーザシステム 接続用変換基板が同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

Note

M16C/62P, M16C/30Pグループ用PRQP0100JB-Aパッケージについては、セット販売パッケージを2種類用意しております。MCU実装評価は行わずデバッグのみ行いたい場合は M3062PT3-CPE-2をご使用いただくことで、安価に開発環境を揃えることができます。本製品をご使用の場合、別売のHQPACK100RB168(TET製)を購入いただきますと、MCU実装評価が可能です。

ラインアップ:

R0E33062PMSRC0

M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータM3062PT3-CPE対応エミュレーションメモリ基板

バージョン情報

M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.03 Release 00
リリース: 2007/07/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top