Skip to main content

対応MCU

 

概 要

R0E33062PMSRC0は、コンパクトエミュレータ用エミュレーションメモリ基板です.
コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEと組み合わせて使用することにより、メモリ空間をエミュレーションメモリに割り当てることができます.

製品パッケージ内容

  • エミュレーションメモリ基板(R0E33062PMSRC0)
  • 固定用スペーサ
  • ユーザーズマニュアル

仕様一覧

対応コンパクトエミュレータ M3062PT3-CPE
対応MCUモード メモリ拡張モード(NORMAL, 4MB)
マイクロプロセッサモード(NORMAL, 4MB)
対応ターゲット電源電圧 2.7~5.5[V]
最大動作周波数 ●最大動作周波数(5.0[V]時) 0ウェイト:7MHz
                        1ウェイト:20MHz
                                     2ウェイト,3ウェイト:24MHz
●最大動作周波数(3.0[V]時) 0ウェイト:6MHz
                                     1ウェイト:17MHz
                                     2ウェイト,3ウェイト:24MHz

 

関連情報

セミナー案内

ツールニュース、製品修理、ユーザ登録はこちら。
ユーザ登録、修理、
ツールニュースなど

評価版ソフトウェアは、ソフトウェア製品のご購入前に、製品の機能や性能を評価するために無償でご利用いただけます。
評価版ソフトウェア
ダウンロード


End of content

Back To Top