Skip to main content

対応MCU

  • M16Cファミリ M16C/60シリーズ M16C/62Pグループ
    PLQP0128KB-A *Previous code : 128P6Q-A (128ピン0.5mmピッチLQFP)

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

 

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

本セット販売パッケージでは、コンパクトエミュレータとユーザシステム 接続用変換基板が同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

ラインアップ:

R0E33062PMSRC0

M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータM3062PT3-CPE対応エミュレーションメモリ基板

バージョン情報

M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.03 Release 00
リリース: 2007/07/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top