M3062PT3-CPE-2
対応MCU
- M16Cファミリ M16C/60シリーズ M16C/62Pグループ
- M16Cファミリ M16C/30シリーズ M16C/30Pグループ
- PRQP0100JB-A *Previous code : 100P6S-A (100ピン0.65mmピッチQFP)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
本セット販売パッケージでは、コンパクトエミュレータとユーザシステム
接続用変換基板が同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
Note
M16C/62P, M16C/30Pグループ用PRQP0100JB-Aパッケージについては、セット販売パッケージを2種類用意しております。
デバッグとMCU実装評価を両方行いたい場合は
M3062PT3-CPE-5を使用してください。MCU実装評価は行わずデバッグのみ行いたい場合は本製品をご使用いただくことで、安価に開発環境を揃えることができます。
ラインアップ:
R0E33062PMSRC0
M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータM3062PT3-CPE対応エミュレーションメモリ基板
Japan 日本語