R0E33062PMSRC0
対応MCU
- M16Cファミリ M16C/60シリーズ M16C/62Pグループ
- M16Cファミリ M16C/30シリーズ M16C/30Pグループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
R0E33062PMSRC0は、コンパクトエミュレータ用エミュレーションメモリ基板です.
コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEと組み合わせて使用することにより、メモリ空間をエミュレーションメモリに割り当てることができます.
製品パッケージ内容
- エミュレーションメモリ基板(R0E33062PMSRC0)
- 固定用スペーサ
- ユーザーズマニュアル
仕様一覧
| 対応コンパクトエミュレータ | M3062PT3-CPE |
| 対応MCUモード | メモリ拡張モード(NORMAL, 4MB) マイクロプロセッサモード(NORMAL, 4MB) |
| 対応ターゲット電源電圧 | 2.7~5.5[V] |
| 最大動作周波数 | ●最大動作周波数(5.0[V]時) 0ウェイト:7MHz 1ウェイト:20MHz 2ウェイト,3ウェイト:24MHz ●最大動作周波数(3.0[V]時) 0ウェイト:6MHz 1ウェイト:17MHz 2ウェイト,3ウェイト:24MHz |
Japan 日本語