M306S0T-PRB
対応MCU
M16Cファミリ
M16C/60シリーズ M16C/6Sグループ M16C/6S0
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。
マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
M306S0T-PRBは、ルネサスM16C/62P,
M16C/30Pグループ用に構成されたエミュレータシステムと接続して使用する、M16C/6SグループM16C/6S0用の信号変換基板です。
フルスペックエミュレータ(PC7501またはPC4701)をご使用の場合は、MCU依存部(エミュレーションプローブまたはエミュレーションポッド先端部)に本製品を接続することにより、M16C/6S0をターゲットとしたデバッグシステムが構築できます。コンパクトエミュレータ(M3062PT3-CPE)をご使用の場合はMCU依存部は必要ありません。
[M16C/62P, M16C/30Pグループ用のエミュレータシステム構成]
| 対応MCU動作周波数 | エミュレータ本体 | MCU依存部 |
| 全動作周波数 |
PC7501 (フルスペックエミュレータ) |
エミュレーションプローブ M3062PT2-EPB M3062PT-EPB(保守製品) |
| 16MHzまで |
PC4701 (フルスペック エミュレータ) |
エミュレーションポッド M3062PT3-RPD-E |
| 24MHz(3.0~5.5V時) (PLL使用時)10MHz(2.7V時) |
M3062PT3-CPE (コンパクトエミュレータ) |
- |
製品パッケージ内容
- M306S0T-PRB
- YQPACK064SD (東京エレテック株式会社製)
- NQPACK064SD-ND (東京エレテック株式会社製)
- YQ-GUIDE (東京エレテック株式会社製)
- ユーザーズマニュアル
* ターゲットシステムへの接続に必要な部品はすべて付属しています。東京エレテック製の部品は東京エレテック株式会社にて単体で追加購入することもできます。東京エレテック製の部品に関する詳細・追加購入については、東京エレテック株式会社までお問い合わせください。

仕様一覧
| 対応エミュレータ |
PC7501 (フルスペック エミュレータ) |
PC4701 (フルスペック エミュレータ) |
M3062PT3-CPE (コンパクトエミュレータ) |
| 対応エミュレーションプローブ |
M3062PT2-EPB M3062PT-EPB (保守製品) |
- | - |
| 対応エミュレーションポッド |
-
|
M3062PT3-RPD-E | - |
| 対応MCU | M16C/6SグループM16C/6S0 | ||
| 最大動作クロック周波数 | 15.36 MHz | ・24MHz(3.0~5.5V時) (PLL使用時) ・10MHz(2.7V時) |
|
| ターゲットの電源電圧 | 3.0~3.6 V | 2.7~5.5V | |
ターゲットシステムの接続方法(コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEまたはフルスペックエミュレータPC7501使用の場合)

M306S0T-PRBターゲット接続部の寸法図および参考フットパターン

Japan 日本語