M3062PT3-CPE
対応MCU
- M16Cファミリ M16C/60シリーズ M16C/62Pグループ
- M16Cファミリ M16C/30シリーズ M16C/30Pグループ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
デバッグ時は、コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEと、ターゲットMCUに対応した接続用変換基板を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。
対応MCUグループごとに、コンパクトエミュレータとターゲット接続用変換基板をひとまとめにした セット販売パッケージ もご用意しています。
MCUに対応した変換基板 M306S0T-PRBと組み合わせることにより、M16C/6SグループM306S0用にも 本製品を使用することができます。
また、ユーザーシステムでの誤接続からエミュレータを保護する保護基板 R0E330850ACBP0や、メモリ空間をエミュレーションメモリに割り当てることができるエミュレーションメモリ基板 R0E33062PMSRC0もご用意しております。下記のラインアップからお選びください。
ラインアップ:
R0E33062PMSRC0
M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータM3062PT3-CPE対応エミュレーションメモリ基板
M306S0T-PRB
M16C/6SグループM16C/6S0用信号変換基板
Japan 日本語