Skip to main content

対応MCU

 

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

M30620T-CPEは、エミュレータ基板下面のLCCプローブを通じてターゲットシステムに接続して使用します。

関連情報


End of content

Back To Top