Skip to main content

この製品はM30290T2-CPEの後継品で、対応MCUの最高動作周波数24MHzでの動作に対応しています。

対応MCU

  • M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ
    • M16C/26Aグループ(M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
    • M16C/28グループ(M16C/28(Normal-ver./T-ver./V-ver.), M16C/28B)
    • M16C/29グループ(M16C/29(Normal-ver./T-ver./V-ver.))
    ※本製品は M30290T2-CPEの後継品で、MCUの最大動作周波数24MHzまでをサポートします。

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド ) が便利です。

 

概 要

コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。

製品パッケージには統合開発環境、Cコンパイラ、アセンブラ、エミュレータデバッガなどのソフトウェアツールも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。

デバッグ時は、コンパクトエミュレータM3028BT2-CPEと、ターゲットMCUに対応した接続用変換基板を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。

対応MCUグループごとに、コンパクトエミュレータとユーザシステム接続用変換基板をひとまとめにした セット販売パッケージ もご用意しています。

バージョン情報

M16C R8C コンパクトエミュレータデバッガ
最新Ver.: V.1.03 Release 00
リリース: 2007/07/01
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top