M30263T2-CPE-FP (保守製品)
新規採用の際には、本製品の後継品である M3028BT2-CPE-1をご使用ください。 M3028BT2-CPE-1は、対応MCUの最大動作周波数24MHzでの動作に対応しています。

対応MCU
- M16Cファミリ
M16C/Tinyシリーズ M16C/26Aグループ M30263
PRSP0042GA-B *Previous code : 42P2R-A, 42P2R-E (42-pin 0.8mm-pitch SSOP)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなど本格的な開発に必要とされるデバッグ機能を備えた小型エミュレータです。
本セット販売パッケージでは、コンパクトエミュレータとターゲット接続用変換基板が同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
Japan 日本語