コンパクトエミュレータ
対応MCU
概要
コンパクトエミュレータは、手頃な価格と小さなボディでありながら、フルスペックエミュレータに迫る充実したデバッグ機能を備えたインサーキットエミュレータです。
製品パッケージには各種ソフトウェアも同梱されており、購入後すぐに、アプリケーションプログラムの開発およびデバッグができます。
デバッグ時は、コンパクトエミュレータと、ターゲットMCUに対応した別売りのアクセサリ(接続用変換基板など)を組み合わせて、ユーザシステムに接続します。
*1.720ファミリなどの4ビットマイコン小規模開発用のエミュレータに同梱されるデバッガは、High-performance Embedded Workshopには対応していません。
ラインアップ:
M30870T2-CPE
M32C/87グループ用コンパクトエミュレータ
M30850T3-CPE
M32C/80, M32C/84, M32C/85, M32C/86,
M32C/8Aグループ用コンパクトエミュレータ※MCUに対応した変換基板が必要です。
*この製品はM30850T2-CPE(保守製品)の後継品で、別売の拡張エミュレーションメモリ基板 R0E330850MSRC0
と組み合わせることで、マイクロプロセッサモードのデバッグが可能となります。
M3062PT3-CPE-1
M16C/62Pグループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEと 80ピン0.65mmピッチQFP対応変換基板M3062PT-80FPBのセット販売パッケージです。
M3062PT3-CPE-2
M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータ
※本製品は、コンパクトエミュレータM3062PT3-CPE、100ピン0.65mmピッチQFP対応変換基板M30800T-PTCと100ピン0.65mmピッチQFP対応LCCソケットIC61-1004-051(山一電機株式会社製)のセット販売パッケージです。
M3062PT3-CPE-5と同じマイコンパッケージに対応しデバッグのみ可能です。MCU実装評価はできません。
M3062PT3-CPE-3
M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEと100ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板 M3T-F160-100NSDのセット販売パッケージです。
M3062PT3-CPE-4
M16C/62Pグループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEと128ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板M3T-F160-128NRDのセット販売パッケージです。
M3062PT3-CPE-5
M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、コンパクトエミュレータM3062PT3-CPEと100ピン0.65mmピッチQFP対応変換基板 M3T-F160-100NRBのセット販売パッケージです。M3062PT3-CPE-2と同じマイコンパッケージに対応しデバッグとMCU実装評価が可能です。
M3028BT2-CPE
M16C/Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ※MCUに対応した変換基板が必要です。 この製品はM30290T2-CPE(保守製品)の後継品で、対応MCUの最高動作周波数24MHzでの動作に対応しています。
M3028BT2-CPE-1
M16C/Tinyシリーズ M16C/26Aグループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、コンパクトエミュレータM3028BT2-CPEと42ピン0.8mmピッチSSOP対応変換基板M30263T-42SSB のセット販売パッケージです。*この製品は、M30263T2-CPE-FP(保守製品)の後継品 です。
M3028BT2-CPE-2
M16C/Tinyシリーズ M16C/26Aグループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータM3028BT2-CPEと 48ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板M30260T-48FPD のセット販売パッケージです。*この製品は、M30260T2-CPE-GP(保守製品)の後継品 です。
M3028BT2-CPE-3
M16C/Tinyシリーズ M16C/28グループ, M16C/29グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、コンパクトエミュレータM3028BT2-CPE と 64ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板M30291T-64FPD のセット販売パッケージ です。*この製品は、M30291T2-CPE-HP(保守製品)の後継品 です。
M3028BT2-CPE-4
M16C/Tinyシリーズ M16C/28グループ, M16C/29グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータM3028BT2-CPEと 80ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板M30290T-80FPD のセット販売パッケージです。*この製品は、M30290T2-CPE-HP(保守製品)の後継品 です。
M3028BT2-CPE-5
M16C/Tinyシリーズ M16C/28グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータM3028BT2-CPEと 85ピン0.65mmピッチTFLGA対応変換基板M30280T-85LGF のセット販売パッケージです。
R0E521000CPE00
R8C/Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ ※MCUに対応した変換基板が必要です。
R0E521174CPE00
R8C/Tinyシリーズ R8C/14, R8C/15, R8C/16, R8C/17, R8C/18, R8C/19, R8C/1A, R8C/1B, R8C/28, R8C/29 グループ用 コンパクトエミュレータ
※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 20ピン0.65mmピッチLSSOP対応変換基板R0E521174CSJ00 のセット販売パッケージです。
R0E521174CPE10
R8C/Tinyシリーズ R8C/18, R8C/19, R8C/1A, R8C/1B グループ用 コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 20ピン1.778mmピッチSDIP対応変換基板R0E521174CDB00 のセット販売パッケージです。
R0E521237CPE00
R8C/Tinyシリーズ R8C/20, R8C/21, R8C/22, R8C/23 グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 48ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板R0E521237CFK00 のセット販売パッケージです。
R0E521258CPE00
R8C/Tinyシリーズ R8C/24, R8C/25 グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と52ピン0.65mmピッチLQFP対応変換基板R0E521258CFJ00 のセット販売パッケージです。
R0E521276CPE00
R8C/Tinyシリーズ R8C/26, R8C/27 グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 32ピン0.8mmピッチLQFP対応変換基板R0E521276CFG00 のセット販売パッケージです。
R0E5212BACPE00
R8C/Tinyシリーズ R8C/2A, R8C/2B グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 64ピン0.8mmピッチLQFP対応変換基板R0E5212BACFG00 のセット販売パッケージです。
R0E5212BACPE10
R8C/Tinyシリーズ R8C/2A, R8C/2B グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 64ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板R0E5212BACFK00 のセット販売パッケージです。
R0E5212DACPE00
R8C/Tinyシリーズ R8C/2C, R8C/2D グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 80ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板R0E5212DACFK00 のセット販売パッケージです。
R0E5212L4CPE00
R8C/Tinyシリーズ R8C/2K, R8C/2L グループ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、 コンパクトエミュレータR0E521000CPE00と 32ピン0.8mmピッチLQFP対応変換基板R0E5212L4CFG00 のセット販売パッケージです。
R0E436049CPE10
H8/300H Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ
※本製品は、コンパクトエミュレータR0E436640CPE00と80ピン0.65mmピッチQFP対応変換基板R0E436049CFJ10のセット販売パッケージです。
R0E436640CPE10
H8/300H Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ
※本製品は、コンパクトエミュレータR0E436640CPE00と
64ピン0.8mmピッチQFP対応変換基板R0E436640CFG20のセット販売パッケージです。
R0E436640CPE20
H8/300H Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ ※本製品は、コンパクトエミュレータR0E436640CPE00と64ピン0.5mmピッチLQFP対応変換基板R0E436640CFK20のセット販売パッケージです。
M38000T2-CPE
740ファミリ用コンパクトエミュレータ *別売りのエミュレータMCUが必要です。
M37549T-RLSS | M38D29T2-RLFS-FP | M38D29T2-RLFS-HP | M38D59T-RLFS | M3823AT-RLFS
M34509T2-CPE
720ファミリ 4500シリーズ 4508, 4509グループ用コンパクトエミュレータ
M34559T2-CPE
720ファミリ 4500シリーズ 4559 グループ用コンパクトエミュレータ
M3455AT2-CPE
720ファミリ 4500シリーズ 455Aグループ用コンパクトエミュレータ
M34571T2-CPE
720ファミリ 4500シリーズ 4571グループ用コンパクトエミュレータ
M34286T2-CPE
720ファミリ 720シリーズ 4286グループ用コンパクトエミュレータ
Japan 日本語