Skip to main content

製品展開

各マイコンに対応するコンパクトエミュレータ製品型名は下記のとおりです。お使いのマイコンにあったコンパクトエミュレータと別売のアクセサリ製品をお選びください。

アクセサリは、コンパクトエミュレータと組み合わせてユーザシステムに接続するためのもので、お使いのマイコンのパッケージに合ったものを別途購入していただく必要があります。製品によってはコンパクトエミュレータに同梱している場合もあります。詳細については、下記一覧表の検索ボタンでご確認ください。

xxxxxx : コンパクトエミュレータと各MCUパッケージタイプに対応したユーザシステム接続用変換基板とのセット販売パッケージをご用意しています。

* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド 検索ガイド ) が便利です。

* 斜体薄文字で示すマイコンは新規取り扱いを終了しました。すでに採用されているお客様へは引き 続きサポートいたします。

2009年7月現在

対応MCU コンパクトエミュレータ
製品型名
アクセサリ
(変換基板ほか)
(別売)
ファミリ シリーズ グループ
M16C M32C/80 M32C/81, 82, 83 株式会社サニー技研製
M32C/80*6, 84, 85, 86, 8A*6 M30850T3-CPE*5
M32C/87 M30870T2-CPE
M16C M16C/80 M16C/80 M30800T-CPE *3
M16C/60 M16C/62A M30620T-CPE *3
M16C/62P *1
M3062PT3-CPE
M3062PT3-CPEと変換基板との セット販売もご用意しています
M16C/6S *2 M3062PT3-CPE
M16C/6K (M16C/6K9 ) M306K9T2-CPE *3
(保守製品)
-
M16C/30 M16C/30P *1 M3062PT3-CPE
M3062PT3-CPEと変換基板との セット販売もご用意しています
M16C/Tiny M16C/26A
M16C/28
M16C/29
M3028BT2-CPE *4
M3028BT2-CPEと変換基板との セット販売もご用意しています
R8C/Tiny R8C/10~17, R8C/18~19,
R8C/1A~1B
R8C/20~29
R8C/2A~2D
R8C/2K, 2L
R0E521000CPE00
R0E521000CPE00と変換基板との セット販売もご用意しています
H8 H8/300H Tiny H8/3664, H8/3694, H8/3687
H8/3672, H8/36014,H8/36049
H8/36064, H8/36077, H8/36079
H8/36087, H8/36094
R0E436640CPE00
R0E436640CPE00と変換基板との セット販売もご用意しています
740 38000 M38000T2-CPE*7
740
7200
720 4500 4508, 4509 M34509T2-CPE *3
4518, 4519 M34519T2-CPE *3
4552, 4553, 4556 M34552T2-CPE *3
4559 M34559T2-CPE *3
455A M3455AT2-CPE *3
4571 M34571T2-CPE *3
720 4282, 4283 M34282T2-CPE *3
4286 M34286T2-CPE *3

** : 対応準備中
*1. M16C/62P, M16C/30Pグループ用コンパクトエミュレータには株式会社サニー技研製もあります。
*2. MCUに対応したMCU変換基板 M306S0T-PRBと組み合わせることにより、M16C/6SグループM306S0用にもM3062PT3-CPEを使用することができます。
*3. 同梱のエミュレータデバッガは統合開発環境High-performance Embedded Workshopには対応していません。
*4. M30290T2-CPEの後継品で、対応MCUの最高動作周波数24MHzでの動作に対応しています。
*5. M30850T2-CPEの後継品で、別売りの拡張エミュレーションメモリ基板 R0E330850MSRC0 と組み合わせることで、マイクロプロセッサモードのデバッグが可能となります。
*6. M32C/80とM32C/8Aグループは、マイクロプロセッサモードにのみ対応しているため、デバッグを行う際には別売りの拡張エミュレーションメモリ基板 R0E330850MSRC0が必要です。
*7. 別売りのエミュレータMCUが必要です。

関連情報


End of content

Back To Top