コンパクトエミュレータ
- コンパクト設計&低価格
エミュレータ本体のサイズは、従来のエミュレータシステムに比べ非常にコンパクトです。必要な時にさっと取り出してデバッグが可能です。また、使用頻度の高い機能に絞って実装しているため、低価格で、お求めいただけます。
- 開発ツール一式を同梱
エミュレータ本体はもちろん、機能限定版のクロスツールも付属していますので、購入後すぐにアプリケーション開発が可能です。
- コンパクトエミュレータ本体
- エミュレータデバッガ
- 機能限定版クロスツール(コンパイラなど )
- 付属品(ケーブルなど)
- ユーザーズマニュアル(和文・英文)
- 充実したデバッグ機能
低価格でありながら、リアルタイムトレースやハードウェアブレークなどの実開発に必要な機能を実現しています。
下記のページで各ファミリごとのコンパクトエミュレータとフルスペックエミュレータの仕様比較がご覧いただけます。
Japan 日本語