Skip to main content

対応MCU

  • V850

 

概 要

本製品は、ルネサス統合開発環境CubeSuite+において、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。V850マイコン用に開発されたプログラムを効率良くデバッグすることができます。

豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。 また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

本製品は CubeSuite+に含まれています。CubeSuite+をインストールすると、CubeSuite+統合開発環境に本シミュレータの機能が追加されます。

関連情報


End of content

Back To Top