Skip to main content

対応MCU

概要

本製品は、ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。

以下のシミュレータデバッガの独自機能(高機能デバッグ)により実機がない段階でC/C++言語やアセンブリ言語で作成されたプログラムを効率よくデバッグできます。

・高精度シミュレーション

サイクルアキュレート、
パイプライン/キャッシュヒットレート測定可能

・Simulated I/O機能

標準・ファイル入出力機能を使用可能

・擬似割込み機能

割込み動作のシミュレーションが可能
任意のタイミング、ブレーク条件を使用した擬似割り込み
タイマモジュールを使用した内部割込みが可能

また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

本製品は コンパイラパッケージ に含まれています。コンパイラパッケージをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本シミュレータデバッガの機能が追加されます。

バージョン情報

最新Ver.: V.9.10.01
リリース: 2011/05/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報

SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(本シミュレータデバッガ同梱)


End of content

Back To Top