対応MCU
- RXファミリ(32ビット)
概 要
本製品は、ルネサス統合開発環境High-performance Embedded
Workshopにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。
以下のシミュレータデバッガの独自機能(高機能デバッグ)により実機がない段階でC/C++言語やアセンブリ言語で作成されたプログラムを効率よくデバッグできます。
|
・高精度シミュレーション |
サイクルアキュレート |
|
・Simulated I/O機能 |
標準・ファイル入出力機能を使用可能 |
|
・擬似割込み機能 |
割込み動作のシミュレーションが可能 任意のタイミング、ブレーク条件を使用した擬似割り込み タイマモジュールを使用した内部割込みが可能 |
また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。
本製品は コンパイラパッケージ に含まれています。コンパイラパッケージをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本シミュレータデバッガの機能が追加されます。
Japan 日本語