| [本製品入手方法のご案内] 本製品は「 R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ」内の「 R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ」に含まれています。
|
対応MCU
-
M16CファミリR32C/100シリーズ(32ビット)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
本製品は、ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能、仮想割込み機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。
本製品は コンパイラパッケージ に含まれています。コンパイラパッケージをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本シミュレータデバッガの機能が追加されます。
Japan 日本語