Skip to main content

M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [M3T-PD308SIM] (保守製品)

対応MCU

概 要

本製品は、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能、仮想割込み機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。また、オーバーラップ形式のマルチウィンドウシステム、およびわかりやすいGUIが、快適なデバッグ環境を実現します。

さらに、Microsoft社のVisual BasicやVisual C++などのプログラミングツールでカスタマイズすることもできます(「PDSDK COMキット」を使用します)。たとえば、カスタムウィンドウの作成や、他のアプリケーションと本デバッガとの連携なども可能です。

Note

本製品の機能をルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshop V.4 に組み込み、より効率よい開発環境を実現する新製品「M32C シミュレータデバッガ」をリリースしました。CコンパイラパッケージM3T-NC308WA V.5.40 Release 00(2005年12月26日リリース)以降に同梱されています
(M32C シュミレータデバッガ単体での提供はありません)。

関連情報


End of content

Back To Top