Skip to main content

[本製品入手方法のご案内]

本製品は「 R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ」内の「 M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA] 」に含まれています。

 

対応MCU

概 要

本製品は、ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能、仮想割込み機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

本製品は コンパイラパッケージ に含まれています。コンパイラパッケージをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本シミュレータデバッガの機能が追加されます。

* シミュレータデバッガM3T-PD308SIMとの相違点については、ツールニュースをご参照ください。

バージョン情報

最新Ver.: V.1.04 Release 00
リリース: 2009/05/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報

M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA](本シミュレータデバッガ同梱)


End of content

Back To Top