| [本製品入手方法のご案内] 本製品は「 R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ」内の「 M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA] 」に含まれています。
|
対応MCU
- M16CファミリM16C/60シリーズ(16ビット)
- M16CファミリM16C/50シリーズ(16ビット)
- M16CファミリM16C/30シリーズ(16ビット)
- M16CファミリM16C/20シリーズ(16ビット)
- M16CファミリM16C/10シリーズ(16ビット)
- M16CファミリM16C/Tinyシリーズ(16ビット)
- R8Cファミリ(16ビット)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
本製品は、ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能、仮想割込み機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。
本製品は コンパイラパッケージ に含まれています。コンパイラパッケージをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本シミュレータデバッガの機能が追加されます。
* M3T-PD30SIMシミュレータデバッガとの相違点については、ツールニュースをご参照ください。
Japan 日本語