Skip to main content

機 能

  • コンパイル時のMISRA Cルール検査
    コンパイル時にSQMlintのオプションを指定するだけで、コンパイルと同時にMISRA Cルール検査ができます。 コンパイル時間の約半分以下の時間で検査可能です。コンパイル結果には全く影響を与えません。

  • ルネサス製Cコンパイラ固有のオプションに対応
    double型をfloat型として扱うなどの特殊なオプションを使用した場合に、 そのオプションに合わせた動作でCソースコードを検査します。

  • ルネサス統合開発環境High-performance Embedded WorkshopおよびTMに対応
    ルネサス統合開発環境上で、出力結果からタグジャンプして、その場でCソースコードを修正することができます。 これによりコンパイルエラーを修正する場合と同じ操作でMISRA Cルール違反を修正できます。

  • CSV形式で検査結果を出力(レポートファイル)
    検査結果はレポートファイルとして表計算ソフトで使用可能なCSV形式に出力できます。まとめや分析に便利です。 また、付属のユーティリティを利用すると、検査結果の解析が一層効率よくできます。

バージョン情報

最新Ver.: V.1.03 Release 00B
リリース: 2010/10/16
バージョンアップ詳細(ツールニュース)

関連情報


End of content

Back To Top