コーディングツール
コンパクトで高性能なコードを生成
コンパイラパッケージやソフトウェアパッケージには、統合開発環境、コンパイラ、アセンブラ、リンカ、シミュレータ、エミュレータデバッ ガなどが含まれています。優れた最適化でターゲットマイコンの性能を最大限に引き出し、コンパクトで高性能なアプリケーション開発を可能にします。また、静的解析 MISRA C ルールチェッカ、ドライバやサンプルコードを簡単なGUIで自動生成できるコード生成支援ツール等との併用により、さらに生産性を向上させることができます。
| 対応 マイコン | 製品パッケージ名 | 梱包内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンパイラ | アセンブラ | 最適化 リンケージ エディタ | 標準 ライブラリ 構築 ツール | シミュレータ | エミュレータ デバッガ | 統合 開発 環境 *3 | |||
| SuperH | SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - *2 | [H] | |
| V850 | V850用統合開発環境 CubeSuite+ | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [C+] | |
| V850用ソフトウェアパッケージ [SP850] | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [P] | ||
| M32R | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-CC32R] | Ο | Ο | Ο *1 | Ο | Ο | - *2 | [H] | |
| RX | RXファミリ用統合開発環境 CubeSuite+ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | [C+] | |
| RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - *2 | [H] | ||
| RL78 | RL78、78K0R、78K0用統合開発環境 CubeSuite+ | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [C+] | |
| 78K0R | RL78、78K0R、78K0用統合開発環境 CubeSuite+ | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [C+] | |
| 78K0R用ソフトウェアパッケージ [SP78K0R] | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [P] | ||
| 78K0 | RL78、78K0R、78K0用統合開発環境 CubeSuite+ | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [C+] | |
| 78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0] | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [P] | ||
| 78K0S | 78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S] | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [P] | |
| 179K | 78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0] | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [P] | |
| 78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S] | Ο | Ο | Ο *1 | - | Ο | Ο | [P] | ||
| R8C、 M16C | R8C、M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ | Ο | Ο | Ο *4 | Ο *5 | Ο | - *2 | [H] | |
| H8SX、 H8S、H8 | H8SX、H8S、H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | - *2 | [H] | |
| Ο:製品パッケージに含まれています。-:製品パッケージに含まれていません。 | |
| *1. | 最適化は対応していません。 |
| *2. | エミュレータデバッガは、エミュレータ製品に同梱されています。 |
| *3. | 対応する統合開発環境は次のとおりです(同梱されています)。[C+]:CubeSuite+、[H]:High-performance Embedded Workshop、[P]:プロジェクト・マネージャPM+ |
| *4. | R32Cシリーズ用コンパイラ、M32Cシリーズ用コンパイラは、最適化に対応していません。 |
| *5 | R32Cシリーズ用コンパイラ、M32Cシリーズ用コンパイラには、標準ライブラリ構築ツールが含まれていません。 |
ラインアップ:
コンパイラ/アセンブラ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | 統合開発プラットフォームCubeSuite+ | V850用ソフトウェアパッケージ [SP850] | V850用コンパイラパッケージ [CA850] | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-CC32R] | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | 78K0R用ソフトウェアパッケージ [SP78K0R] | 78K0R用コンパイラパッケージ [CC78K0R] | 78K0R用アセンブラパッケージ [RA78K0R] | 78K0用ソフトウェアパッケージ [SP78K0] | 78K0用コンパイラパッケージ [CC78K0] | 78K0用アセンブラパッケージ [RA78K0] | 78K0S用ソフトウェアパッケージ [SP78K0S] | 78K0S用コンパイラパッケージ [CC78K0S] | 78K0S用アセンブラパッケージ [RA78K0S] | 78K4用ソフトウェアパッケージ [SP78K4] | H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | 740ファミリ用Cコンパイラパッケージ [M3T-ICC740] | 740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74] | 4500シリーズ用アブソリュートアセンブラ[ASM45] | 720シリーズ用アブソリュートアセンブラ [ASM72]
コード生成支援ツール
Peripheral Driver Generator | Applilet | Sango (Sample Application Program Generator & Organizer) System
シミュレータ
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ | V850用CubeSuite+シミュレータ | V850用SP850付属シミュレータ | V850ES/Fx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Fx2 (SM703239-B) ] | V850ES/Fx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Fx3 (SM703385-B) ] | V850ES/Sx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Sx2 (SM703289-B) ] | V850ES/Hx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for V850ES/Hx2 (SM703712-B) ] | M32Rファミリ用シミュレータデバッガ [M3T-PD32RSIM] | RXファミリ用シミュレータデバッガ | RL78ファミリ, 78K0R, 78K0用CubeSuite+シミュレータ | 78K0R用SP78K0R付属シミュレータ | 78K0R/Kx3用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0R/Kx3 (SM781188-B) ] | 78K0用SP78K0付属シミュレータ | 78K0/Kx2用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0/Kx2 (SM780547-B) ] | 78K0S用SP78K0S付属シミュレータ | 78K0S/Kx1用命令+周辺シミュレータ [SM+ for 78K0S/Kx1+ (SM789234-B) ] | M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ | R32Cシリーズ用シミュレータデバッガ | M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ | H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ | 740ファミリ用シミュレータデバッガ
Japan 日本語