V850用コンパイラパッケージ [CA850]
対応MCU
- V850
概要

V850マイコン用のオブジェクト・コードを生成するためのコンパイラ・パッケージです。CA850では,Cコンパイラ,アセンブラのほか,組み込みシステムの開発に便利な,様々なユーティリティを提供しています。 なお,CA850を使用するには,デバイス情報を持つ“デバイス・ファイル”が別途必要になります。ご使用のデバイスに応じたデバイス・ファイルを入手してください。
特長
- ANSI-C準拠 : C言語の標準的な規格であるANSI-C規格に準拠しています。
- ROM/RAM効率を重視 : デバイスの性能を最大に引き出すための“強力な最適化機能”を持っています。
- 組み込みシステムの開発に最適な機能 : マイコンの周辺ハードウェアを,C言語で直接制御できます。/ 割込み処理をC言語で直接記述できます。/リアルタイムOSのタスクをC言語で記述できます。/コンパイラが使用するレジスタの本数を制限することにより,割込み時のレジスタ退避/復帰処理のオーバヘッドを軽減します。(レジスタ・モード)/アラインメントによる構造体/共用体のメンバ間のホールを詰め,コードサイズを削減します(実行速度は若干増加します)。(構造体/共用体パッキング機能)
- 付属ユーティリティ : ROM化プロセッサ(romp850)/ セクション・ファイル・ジェネレータ(sf850) / メモリレイアウト視覚化ツール(rammap) / リンク・ディレクティブ・ジェネレータ(LDG) / スタック見積もりツール(stk850)
- 複数ライセンス品(5/10/20/50ライセンス)を準備しました。大規模なプロジェクトでの開発の際には,開発費用を抑えることができます。詳しくは弊社特約店にお問い合わせください。
Japan 日本語