SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
対応MCU
- SuperH
RISC engine ファミリ(32ビット)
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 検索ガイド
) が便利です。
概 要
High-performance Embedded Workshop では、アプリケーション開発に必要なコンパイラやデバッガ(エミュレータソフトウェア)などのツールを有機的に連結させます。

本C/C++コンパイラパッケージは、マイコンの性能を最大限に引き出し、コンパクトなコードを生成する最強な最適化機能を持ちます。また、機器組み込み向け拡張機能を豊富にサポートし、ROM化作業を支援します。
Japan 日本語

![マイコン内蔵周辺I/Oドライバ本体と設定関数が、簡単なGUI操作で自動生成できます。[Peripheral Driver Generator]](/media/products/tools/pdg_logo_enter.jpg)