78K0S用コンパイラパッケージ [CC78K0S]
対応MCU
- 78K0S
概要

78K0Sマイコン用のCコンパイラです。 初めてご購入になるお客様にはSP78K0Sをおすすめします。 SP78K0SにはCC78K0Sの他にコーディングからデバッグまでに必要となるソフトツールがパッケージされています。 CC78K0Sを単体でご購入になるお客様は、下記にご注意ください。 注:ロード・モジュール・ファイル,HEX形式オブジェクト・モジュール・ファイルを生成するには,アセンブラ・パッケージ(RA78K0S)が必要です。
特長
- ANSI-C準拠 : C言語の標準的な規格であるANSI-C規格に準拠しています。
- ROM/RAM効率を重視 : デバイスの性能を最大に引き出すための“強力な最適化機能”を持っています。
- 組み込みシステムの開発に最適な機能 : マイコンの周辺ハードウェアを,C言語で直接制御できます。/割込み処理をC言語で直接記述できます。/外部変数をsaddr領域に割り付けることができ ます(sreg変数)。/短い命令で呼び出すことが可能な関数が記述できます(callt関数)。/アラインメントによる構造体/共用体のメンバ間のホー ルを詰め,コードサイズを削減します(実行速度は若干増加します)。(構造体/共用体パッキング機能)
- 付属ユーティリティ : スタック見積もりツール(SK78K0S)(開発中)
- 複数ライセンス品(5/10/20/50ライセンス)を準備しました。大規模なプロジェクトでの開発の際には,開発費用を抑えることができます。詳しくは 弊社特約店にお問い合わせください。
Japan 日本語