Skip to main content

対応MCU

  • 78K0S

 

概要

RA78K0S

78K0Sマイコン用のアセンブラ・パッケージです。 78K0S用のアセンブリ言語で記述されたソースプログラムを機械語に変換するプログラムの総称で,以下のプログラムが含まれています。 ・PM+(プロジェクト・マネージャ) ・構造化アセンブラ・プリプロセッサ ・アセンブラ ・リンカ ・オブジェクト・コンバータ ・ライブラリアン ・リスト・コンバータ

 

特長

  • C言語風の制御構造や代入の記述が可能な構造化アセンブリ言語をサポート
  • デバッグ作業を助ける各種診断リストを出力する診断情報出力機能
  • 同様な命令群を1つのマクロ命令に対応させるマクロ機能をサポート
  • ソース・プログラムの一部分を条件によりアセンブルするかしないかを設定できる条件アセンブル機能をサポート
  • 分岐命令自動選択擬似命令(BR擬似命令)を備え,分岐先範囲に応じて分岐命令コードを生成する最適化機能を搭載
  • 複数ライセンス品(5/10/20/50ライセンス)を準備しました。大規模なプロジェクトでの開発の際には,開発費用を抑えることができます。詳しくは 弊社特約店にお問い合わせください

関連情報


End of content

Back To Top