Skip to main content

対応MCU

  • 78K0R

 

概要

CC78K0R

78K0Rマイコン用のCコンパイラです。 初めてご購入になるお客様にはSP78K0Rをおすすめします。 SP78K0RにはCC78K0Rの他にコーディングからデバッグまでに必要となるソフトツールがパッケージされています。 CC78K0Rを単体でご購入になるお客様は、下記にご注意ください。 注:ロード・モジュール・ファイル,HEX形式オブジェクト・モジュール・ファイルを生成するには,アセンブラ・パッケージ(RA78K0R)が必要です。

 

特長

  • ANSI-C準拠 : C言語の標準的な規格であるANSI-C規格に準拠しています。
  • ROM/RAM効率を重視 : デバイスの性能を最大に引き出すための“強力な最適化機能”を持っています
  • 組み込みシステムの開発に最適な機能 : マイコンの周辺ハードウェアを,C言語で直接制御できます。/ 割込み処理をC言語で直接記述できます。/ 外部変数をsaddr領域に割り付けることができます(sreg変数)。/ 短い命令で呼び出すことが可能な関数が記述できます(callt,callf関数)。/ 割込み処理にレジスタバンクを指定することにより,割込み時のレジスタ退避/復帰処理のオーバヘッドを軽減します。/ アラインメントによる構造体/共用体のメンバ間のホールを詰め,コードサイズを削減します(実行速度は若干増加します)。(構造体/共用体パッキング機能)
  • 付属ユーティリティ : スタック見積もりツール(SK78K0)
  • 複数ライセンス品(5/10/20/50ライセンス)を準備しました。大規模なプロジェクトでの開発の際には,開発費用を抑えることができます。詳しくは弊社特約店にお問い合わせください。

関連情報


End of content

Back To Top