Skip to main content

対応MCU

  • 17K

 

概要

RA17K

17Kマイコン用のアセンブラ・パッケージです。 ニモニックで書かれたプログラムをマイコンの実行可能なオブジェクト・コードに変換します。アセンブル時に絶対アドレスは決定されず,セクション単位での相対アドレスが決定されます。PMは,RA17K,SIMPLEHOSTを統合し,Windows上での開発環境を提供します。これにより,プログラム開発を簡単な操作で効率よく行うことができます。 RA17Kには,アブソリュート・アセンブラ(AS17K:旧製品)とほぼ同じ機能を持ったアブソリュート・モードも用意されています。 RA17Kには,次に示すプログラムが含まれています。 PM, アセンブラ(RA17K), リンカ(LK17K), メイク(MAKE), シーケンス・ファイル・コンバータ(CNV17K), ドキュメント・プロセッサ(DOC17K), idea-L Lightエディタ

 

特長

  • 17K用リロケータブル・アセンブラ
  • リンカ,メイク,ドキュメント・プロセッサなどのユーティリティが付属
  • 日本語によるソース・プログラムの記述可能
  • 組み込みマクロ命令あり
  • ドキュメント作成機能
  • AS17K互換モード(アブソリュート・モード)あり

関連情報


End of content

Back To Top