Sango (Sample Application Program Generator & Organizer) System
Sample Application Program Generator &
Organizer(以下、Sangoシステム)は、マイコンソフトウェア組み合わせユーティリティです。対応するプログラムモジュールを任意に組み合わせて、実行可能なサンプルソフトウェアを作成します。
特設ページ
Sango 紹介ビデオ
| ムービー名称 | サイズ(MB) | 更新日時 | ステータス |
| Sango デモンストレーション編 | 28.2 | 2008/12/25 | 新規 |
| 取扱い説明編 | 15.4 | 2008/12/25 | 新規 |
| マイコン書込み編 | 82.2 | 2008/12/25 | 新規 |
| デバッグ編 | 44.1 | 2008/12/25 | 新規 |
Sangoの特長
Sango Ver1.01からの注意点
| Sango Ver1.01 より NC30 コンパイラのバージョンが V.5.40 未満の場合、 コンパイル・リンクエラーとなります。必ず V.5.40 以降のバージョンをご使用ください。 NC30 のバージョン確認方法は、 MS-DOS 画面より、 NC30 -V と入力頂きますと、確認可能です。 ![]() 確認画面例 |
パートナー情報
|
Partner Vendor |
Product |
| サンハヤト株式会社 | Sangoシステム対応 マイコン評価基板CT-208等の情報 及び、Sango用追加モジュールのダウンロードが可能 |
FAQ / ダウンロード
Japan 日本語