Peripheral Driver Generator
Peripheral Driver Generatorでサポートする周辺I/Oドライバ
Peripheral Driver Generator最新バージョンでは、以下の周辺I/Oおよび設定項目に対応しています。
順次、対応マイコン機種およびサポートI/Oを拡張予定です。
[Peripheral Driver Generator V.2]
| マイコン機種 (グループ) | Peripheral Driver Generatorでドライバ生成/設定できる周辺I/O |
|---|---|
| RX210 | クロック、通信機能(SCI、I2C、SPI)、タイマ (MTU2、POE2、TMR、CMT、RTC、WDT、IWDT)、バス、I/O、割り込みコントローラ(ICU)、A/D(12ビット)、D/A、DMA(DMAC、 DTC)、CRC、LVD、 消費電力低減機能、MPC、クロック周波数精度測定回路(CAC)、イベントリンクコントローラ(ELC)、データ演算回路(DOC)、アナログ入力比較機能(CMPA、CMPB) |
| RX62T | クロック、通信機能(SCI、I2C、SPI、LIN)、タイマ(CMT、MTU3、WDT、IWDT、POE3、GPT)、バス、I/O、割り込みコントローラ(ICU)、A/D(10ビット、12ビット)、DTC、CRC、LVD、消費電力低減機能 * リトルエンディアンのみサポート |
| RX62N | クロック、通信機能(SCI、I2C、SPI)、タイマ(TMR、CMT、MTU2*1、WDT、IWDT、POE2、PPG、RTC)、バス、I/O、割り込みコントローラ(ICU)、A/D(10ビット、12ビット)、D/A、DMA(DMAC、EXDMAC、DTC)、CRC、LVD、消費電力低減機能 * リトルエンディアンのみサポート |
| RX610 | クロック、通信機能(SCI、I2C)、タイマ(TMR、TPU、CMT)、I/O、割り込みコントローラ(ICU)、A/D、DMAC * リトルエンディアンのみサポート |
*1. 相補PWMモードおよびリセット同期PWMモードは除く
[Peripheral Driver Generator V.1]
| マイコン機種 (グループ) | Peripheral Driver Generatorでドライバ生成/設定できる周辺I/O |
|---|---|
| SH7125 | シリアル、タイマ(MTU2)、I/O(PFCを含む)、INT(外部割り込み)、A/D |
| M16C/62P | シリアル、タイマ、I/O、INT(外部割り込み)、A/D |
| M16C/28 M16C/28B M16C/29 | シリアル、タイマ、I/O、INT(外部割り込み)、A/D |
| R8C/13 R8C/22 R8C/23 R8C/24 R8C/25 R8C/26 R8C/27 R8C/28 R8C/29 R8C/2A R8C/2B R8C/2C R8C/2D | シリアル、タイマ、I/O、INT(外部割り込み)、A/D |
| H8S/20103 H8S/20203 H8S/20223 | シリアル、タイマ、I/O(PMCを含む)、INT(外部割り込み)、A/D、DTC、ELC |
| H8/3687 H8/36077 H8/36049 H8/36109 | シリアル、タイマ、I/O、INT(外部割り込み)、A/D |
Japan 日本語